text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma

Acoplamentos de eixo da norelem

        

Dos acionamentos simples aos acionamentos de posicionamento complexos

        

Transmissão precisa de torque, amortecimento de vibrações e controle de movimento: os acoplamentos da norelem são versáteis e estão disponíveis em diferentes modelos. Estes incluem acoplamentos de fole metálico, acoplamentos de garra de elastômero, acoplamentos flexíveis bipartidos, acoplamentos de Oldham e acoplamentos rígidos.

    

Os acoplamentos de eixo conectam dois eixos e transmitem movimentos rotativos e torques de um eixo de acionamento para um eixo acionado. Os eixos são conectados por meio de uma conexão rígida ou elástica. As conexões entre eixos lineares geralmente são realizadas com acoplamentos de eixos flexíveis. Os acoplamentos de eixo são usados também para compensar os desalinhamentos axiais e radiais de eixos assim como erros angulares, além de amortecer vibrações e choques.

      

Áreas de aplicação dos acoplamentos norelem

Os acoplamentos de eixo são usados em uma ampla variedade de áreas e projetos: desde simples acionamentos em máquinas-ferramentas, máquinas de embalagem e têxteis, até complexos sistemas de acionamento e de posicionamento em tecnologia de comando e regulagem. Eles são divididos em duas áreas funcionais. Por um lado, existem aplicações nas quais a transmissão de torque e potência é de fundamental importância, por exemplo, em bombas, sistemas transportadores e agitadores. Por outro lado, existem aplicações para o controle de posição e movimento, que precisam transmitir movimentos rotativos com precisão e em uma posição exata, por exemplo, em servomotores e motores de passo para eixos lineares.

      

Versões disponíveis

A norelem oferece acoplamentos de eixos nas versões de acoplamentos de fole metálico, acoplamentos de garra de elastômero, acoplamentos flexíveis bipartidos, acoplamentos de Oldham e acoplamentos rígidos. A escolha do projeto depende principalmente da potência a ser transmitida e da conexão a ser compensada. O tipo de instalação também é um fator de importância. Há versões com cubos de aperto e cubos de aperto removíveis, que no caso de acoplamentos rígidos são fendidos e bipartidos. Os acoplamentos com cubos de aperto removíveis e bipartidos podem ser montados radialmente. O eixo e o acionamento não precisam ser desmontados para a instalação ou substituição do acoplamento.

Os acoplamentos de eixo são praticamente livres de manutenção. Apenas no caso dos acoplamentos de garras em elastômero, é que as coroas dentadas de poliuretano estão sujeitas ao desgaste, devido ao tempo de uso e à ação da carga. No entanto, as coroas dentadas do acoplamento podem ser facilmente substituídas, sem ser necessário substituir todo o acoplamento.

      

Acoplamentos sanfonados são fabricados em aço inoxidável e alumínio, com o fole metálico de aço inoxidável e o cubo de alumínio e aço inoxidável. Os acoplamentos são montados com cubos de aperto ou cubos de aperto removíveis. Disponíveis para diâmetros de eixos de 3 a 70 mm, transmitem torques de 0,5 a 1500 Nm.

      

Acoplamentos de garras em elastômero são construídos de alumínio e aço inoxidável com coroa dentada de poliuretano. A montagem é realizada por meio de cubos de aperto ou cubos de aperto removíveis. Acoplamentos de garras em elastômero da norelem estão disponíveis para diâmetros de eixos de 3 a 60 mm. Eles podem transmitir torques de 0,7 a 525 Nm.

     

Acoplamentos flexíveis são compostos de alumínio e aço inoxidável. Eles são montados por meio de cubos de aperto ou cubos de aperto removíveis. Os acoplamentos flexíveis são projetados para diâmetros de eixos de 3 a 35 mm e torques de 3 a 130 Nm.

     

Acoplamentos de Oldham são fabricados em alumínio e podem ser montados em diâmetros de eixo de 3 a 14 mm por meio de cubos de aperto. Eles transferem torques de 1 a 7 Nm.

     

Acoplamentos rígidos são construídos de aço e aço inoxidável. O tipo de montagem é com fenda e bipartida. Com diâmetros de eixo de 8 a 85 mm, é possível transmitir torques de 16 a 2250 Nm.
Saiba mais aqui sobre todos os acoplamentos da norelem: